電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
クリーンシリーズ
・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
・最大可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・最大加減速度:20000mm/S2
・クリーン仕様
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 11-LEJS40 検索結果を表示 11-LEJS63 検索結果を表示 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 11-LEJS40 検索結果を表示 11-LEJS63 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1200 | 8,16 |
ACサーボモータ | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1200 | 10,20 |