圧縮空気清浄化機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
メンブレンエアドライヤ | 25A-IDG□A | 単体タイプ 基準露点 −40℃仕様/−60℃仕様 |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AFF-D AM-D AMD-D | ラインフィルタ ミストセパレータ マイクロミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMK-D | 活性炭フィルタ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AFF | メインラインフィルタ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AM | ミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMD | マイクロミストセパレータ |
圧縮空気清浄化フィルタ | 25A-AMH | プリフィルタ付 マイクロミストセパレータ |