フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
フローティング ジョイント | 25A-JA | 標準タイプ、80、100のみ |
フローティング ジョイント | 25A-JB | 薄形シリンダ専用タイプ |
フローティング ジョイント | 25A-JS | ステンレスタイプ |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YA※ | A形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YB※ | B形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YU※ | ジョイント |