ショックアブソーバ 25A- RB□/RJ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
ショックアブソーバ | 25A-RJ | ソフトタイプ |
ショックアブソーバ | 25A-RJ | ショートストロークタイプ |
ショックアブソーバ | 25A-RB | 標準形 |
ショックアブソーバ | 25A-RBC | 標準形 |