防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/VPE-X170
方向制御機器 » 防爆バルブ-
・TS認証品 (台湾)
・Ex db Ⅱc T6...T5 Gb
・Ex tb Ⅲc T85℃...100℃ Db
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000-X170])
・マニホールド化可能(50-VFE-X170)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE-X170)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000-X170 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000-X170 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500-X170 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700-X170 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |