マイクロミストセパレータ AFD-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら マイクロミストセパレータ AFD-A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AFD20~40-A 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |