残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
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
2D CADデータはこちら 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 残圧排気機能付
パイロットチェック弁
横形タイプAKP-□B□E 検索結果を表示 残圧排気機能付
パイロットチェック弁
縦形タイプAKP-□A□E 検索結果を表示 残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
横形タイプAKP-□B□ 検索結果を表示 残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
縦形タイプAKP-□A□ 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
残圧排気機能付 パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32",φ1/4",φ5/16" |
残圧排気機能付 パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - |
残圧排気機能なし パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32",φ1/4",φ5/16" |
残圧排気機能なし パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - |