製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
2D CADデータはこちら マイクロミストセパレータ AMD
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AMD 検索結果を表示 マイクロミストセパレータ AMD
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AMD 検索結果を表示
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)フランジ |