真空用ウォータセパレータ AMJ-D
真空用機器 » 真空システム用関連機器-
・真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
・水滴除去率:99%以上
・2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 真空用ウォータセパレータ AMJ-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AMJ-D 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | 使用圧力範囲 | 水滴除去率 |
---|---|---|---|---|
AMJ-D | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 200,350,500 | −100〜0kPa | 99% |