WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045

エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
    ・IO-Link通信対応
     IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
    ・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
     オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
    ・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
     付) [末尾品番-X2045]
     オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
  • エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、40検索結果を表示
    デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、40検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径定格流量範囲 L/min入出力切換方式
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、スタンバイレギュレータ用出力N.O. (ノーマルオープン)
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、残圧排気弁用出力N.O. (ノーマルオープン)

Go Top