モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
設定圧力:0.05~0.8MPa
・モジュラ接続可能
配管工数削減・分岐配管不要
・操作しやすいハンドル形状
・選べる圧力計
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AP20-D 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AP20-D | 1/8,1/4 | 0.05~0.8,0.02~0.2 |