クイックエキゾーストバルブ AQ
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら クイックエキゾーストバルブ AQ
取扱説明書
タイプ シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示 リップ式 AQ1500AQ1510 - 検索結果を表示 ダイヤフラム式 AQ2000~AQ5000 - 検索結果を表示 ワンタッチ管継手内蔵 AQ240FAQ340F φ4~φ6,φ1/4''
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
リップ式 | AQ1500AQ1510 | M5・1/8 | - |
ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - |
ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' |