製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
Uni-エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1F~42□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ Uniねじ仕様 | AS23□1F~43□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |