インラインタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら インラインタイプ AS
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 インラインタイプ AS1000~5000 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
---|---|---|
インラインタイプ | AS1000~5000 | M3~1/2 |