難燃性エルボタイプ AS
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1F-W2~ AS42□1F-W2 | M5~1/2 | φ6~φ12 |