マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D
駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ-
・外部オール金属により耐環境性向上
・マイナスドライバで流量調整が可能
不用意な手動操作を防止
・ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献
・小型化:高さ寸法28%削減(Gねじ、パッキンシールの場合)
・用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 金属ボディエルボタイプ ASB-D 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | ASB-D | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |