ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
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
2D CADデータはこちら ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 エルボタイプ ASG 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | ASG | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |