ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 インラインタイプ
ステンレス仕様ASG1002〜ASG4002 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ ステンレス仕様 | ASG1002〜ASG4002 | - | φ4~φ12 | φ5/32”〜φ1/2” |