フィルタレギュレータ AW-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AW20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
AW20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AW10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
2D CADデータはこちら フィルタレギュレータ AW-A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AW10~40-A 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AW10~40-A | M5 | 0.05~0.7 0.02~0.2 | 5 |