フィルタレギュレータ オーダーメイド仕様 AW30~AW60-X430/X440
計装用補助機器 » 減圧弁-
・特殊温度環境
寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で
耐えられるように、パッキンや樹脂部品などを
特殊材料に変えています。
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
シリーズ | 環境 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過精度 |
---|---|---|---|---|
AW30~AW60-X430 | 低温環境用 -30~60℃ | 1/4~1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5μm |
AW30~AW60-X440 | 高温環境用 -5~80℃ | 1/4~1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5μm |