逆流機能付圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG□K-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
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
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |