パルスブローバルブ AXTS040-X202
流体制御用機器 » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブエアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
・繰返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能
・CO2排出量(空気消費量):50%削減
・パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
・パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 パルスブローバルブ AXTS040-X202
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AXTS040□-X202 検索結果を表示
シリーズ | 弁構造 | 切換方式 | 周波数調整幅 |
---|---|---|---|
AXTS040□-X202 | メタルシール | 内部パイロット仕様 | 1〜12Hz |