製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
ピンクランプシリンダ C(L)KQG32/C(L)KU32
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・クランプ位置高さの選択可能:30mm,100mm
・プレートシリンダタイプはボディ幅29mm
・全タイプにロック付を設定。
・プレートシリンダタイプに小型標準オートスイッチ付を設定。
・ワーク穴径ø9,ø11,ø13用のガイドピンとダイヤ形状(ø10用~)を新たに設定。
※C(L)KU32-X2091/X2092シリーズは2017年6月にモデルチェンジしました。
C(L)KU32-X2321/X2322シリーズをご選定願います。
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
2D CADデータはこちら
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
薄形シリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CKQG32-X2081/X2082 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付薄形シリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CLKQG32-X2081/X2082 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 小型オートスイッチ 取付タイプ | CKU32-X2321/X2322 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 小型オートスイッチ 取付タイプ | CLKU32-X2321/X2322 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CKU32-X2091/X2092 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付プレートシリンダ 耐強磁界オートスイッチ 取付タイプ | CLKU32-X2091/X2092 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |