WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ISOシリンダ C85
エアシリンダ C75 

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・ISO規格(6432)準拠 (C85)
    ・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
     シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
    ・オートスイッチ位置微調整が容易
    ・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
    ・オートスイッチ付
     C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
     C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85複動両ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ダイレクトマウント形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C75複動片ロッド32,40
標準形C75複動両ロッド32,40
標準形C75単動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75複動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75単動片ロッド32,40
ダイレクトマウント形C75複動片ロッド32,40

Go Top