製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
エアシリンダ CA2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |