製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
薄形シリンダ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3164
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・多角形状のピストン採用により軽量・小型を実現
・高さ寸法が同等で幅・全長寸法を短縮
重さ:28%削減(278g→200g)
幅:27%短縮(45mm→33mm)
全長:7%短縮(50mm→46.5mm)
・小型オートスイッチ2面に取付可能
※CDQ2B-X3164は2025年6月に生産終了予定です。置き換え推奨品
薄形シリンダ/高出力形 CQE Seriesをご検討ください。▶詳細はこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3164 | 複動片ロッド | 32,40,50 |