製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3205
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅:13%短縮※、高さ:11%短縮※、全長:11%短縮※
※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3205 | 複動片ロッド | 32,40,50 |