フリーマウントシリンダ/コンパクトタイプ CDU-X3178
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・四角ピストンにより小型、軽量を実現
重さ最大49%削減
幅最大35%短縮
全長最大10%短縮
・5方向から取付可能
横取付用取付穴ピッチ、取付穴径は既存製品CUシリーズと同寸法
・横取付時高さ互換専用スペーサを用意
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
コンパクトタイプ | CDU-X3178 | 複動片ロッド | 20,32 |