エアシリンダ CG1/CDG1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・単動形/ダイレクトマウント形/エンドロック形追加 [New]
・配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます
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
2D CADデータはこちら エアシリンダ CG1/CDG1
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CG1-Z1 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CG1-Z1 単動片ロッド(押・引) 検索結果を表示 ダイレクトマウント CG1R-Z1 複動片ロッド 検索結果を表示 エンドロックシリンダ CBG1-Z1 複動片ロッド 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG1-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CG1-Z1 | 単動片ロッド(押・引) | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント | CG1R-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBG1-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |