エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
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
2D CADデータはこちら エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CG3 複動片ロッド 検索結果を表示 エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |