エアシリンダ CJ2/CDJ2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
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
2D CADデータはこちら エアシリンダ CJ2/CDJ2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CJ2-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CJ2-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 標準形 CJ2W-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CJ2K-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CJ2K-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 スピードコントローラ
内蔵形CJ2Z-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 スピードコントローラ
内蔵形CJ2ZW-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 ダイレクトマウント形 CJ2RA-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ダイレクトマウント形 CJ2RA-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 ロッド回り止め形
ダイレクトマウント形CJ2RK-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形
ダイレクトマウント形CJ2RK-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 エンドロックシリンダ CBJ2 複動片ロッド エアシリンダ CJ2/CDJ2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF エアシリンダ CJ2/CDJ2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC51 オーダーメイド ホースニップル付 PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ2-Z | 複動片ロッド | 6,10,16 |
標準形 | CJ2-Z | 単動(押・引) | 6,10,16 |
標準形 | CJ2W-Z | 複動両ロッド | 6,10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2Z-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2ZW-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
エンドロックシリンダ | CBJ2 | 複動片ロッド | 16 |