エアシリンダ CJ2コンパクトタイプ CJ2-X3175
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
-
・小型、軽量
全長最大25%短縮
重さ最大27%削減
・新型レールタイプのオートスイッチ取付金具
D-M9□型対応(直接取付可能)
・仕様は既存製品CJ2シリーズと同等
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ2-X3175 | 複動片ロッド | 10,16 |