製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
ピンシリンダ CJP
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
取付スペースが大幅にダウン。
装置の小形化が可能です。
・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
・チューブ内径16mmを新規設定(従来品の15mmから変更)
仕様、外形寸法は同一
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ピンシリンダ CJP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CJPB-Z 単動(パネル取付) 検索結果を表示 標準形 CJPS-Z 単動(埋込み) 検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJPB-Z | 単動(パネル取付) | 4,6,10,16 |
標準形 | CJPS-Z | 単動(埋込み) | 4,6,10,16 |