ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
-
・ø4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・ø2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
※ピンシリンダ(単動・押出し形)CJPシリーズは2025年7月末に
生産終了予定です。CJP-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
2D CADデータはこちら ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CJP2 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CJPB 単動(パネル取付) 標準形 CJPS 単動(埋込み) ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF -XC17 オーダーメイド ロッド焼入れ仕様ピンシリンダ PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJP2 | 複動片ロッド | 4,6,10,16 |
標準形 | CJPB | 単動(パネル取付) | 4,6,10,15 |
標準形 | CJPS | 単動(埋込み) | 4,6,10,15 |