クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
標準形オートスイッチ (バンド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKGA-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 28 | 80, 100 |