ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・横型コンパクトタイプ
・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)※
・軽量:質量 38%減(900g→560g)※
※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
・2方向から取付が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
横型コンパクトタイプ ロックなし | CKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
横型コンパクトタイプ ロック付 | CLKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |