ピンクランプシリンダ ガイドピン高硬度タイプ C(L)KQ□D-X3256
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・ガイドピン材質硬度 30%UP
・高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
・既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり
・既存製品のガイドピンと互換性あり
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 (標準磁石内蔵形) | CKQGD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |
標準形 (強力磁石内蔵形) | CKQPD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |
ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKQGD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |
ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKQPD□50□-X3256 | 丸型 | 50 |