製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A/X2568□
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・重さ最大38%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
ロボットマテハンにも対応
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・高クランプ力:4000N
・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3N-X2742A ベースタイプ | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3N-X2568□ マニュアルハンドル付 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |