マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・小型 幅20mm、軽量 質量250g
・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
・フラットなクランプ特性
ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
・ユニット化による設計・組立工数削減
クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
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
シリーズ | 作動方式 | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZM16-X2800 ベースタイプ | 複動 | 68º | 16 |
CKZM16-X2900 タンデムタイプ | 複動 | 68º | 16 |