ショットピンシリンダ CKZP
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ-
・高精度
ロッド出端時:振れ量±0.1mm以下
不回転精度:±0.1mm以下
・位置再現性
位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm
・高出力:戻り端 1764N、出端 2362N
・取付部NAAMS規格準拠(ø71)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|
CKZP | 57, 71 | 25, 50 |