パワークランプシリンダ CKZT
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・各サイズ3種類のアームバリエーション。
・耐スパッタ、耐水性構造。
※パワークランプシリンダφ40,80はマニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能になりました。詳細については「CKZT40,CKZT80」シリーズをご参照ください。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT | 30º,45º,60º,75º ,90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40,50,63,80 |