製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
パワークランプシリンダ/コンパクトタイプ CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・軽量 重さ:580g(ø25、ゴムカバーの場合)
・小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (ø25, アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
・クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
・ゴムカバー、メタルカバー選択可能
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
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT-X2797(ゴムカバー) CKZT-X3064(メタルカバー) ベースタイプ | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
CKZT-X2798□(ゴムカバー) CKZT-X3174(メタルカバー) マニュアルハンドル付 | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |
CKZT-X3232(ゴムカバー) CKZT-X3229(メタルカバー) マニュアルハンドル付ロック仕様 | 90º,105º | SENSTRONIC | 25,32 |