耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧)
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
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
2D CADデータはこちら 耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧)
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | MB-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
角形チューブエアシリンダ | MB1 | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ガイド付シリンダ | MGG | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ロータリクランプシリンダ | MK | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
エアシリンダ | RSQ | 複動 | 32,40,50 |
JIS規格準拠 薄形油圧シリンダ/10MPa | CHKDB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
JIS規格準拠 油圧シリンダ/7MPa | CH2F | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |