製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
取扱説明書
型式 シリーズ 検索結果を表示 シリンダ CM2-X3423 薄形シリンダ CQ2-X3423 検索結果を表示
型式 | シリーズ | 最大ピストン速度 | 最大作動頻度 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|---|
シリンダ | CM2-X3423 | 2500mm/s | 12Hz (25ストローク時) | 20, 25, 32 |
薄形シリンダ | CQ2-X3423 | 2500mm/s | 15Hz (5ストローク時) | 20, 25, 32 |