寿命向上シリンダ CM2-XB24
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-XB24 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |