WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ステンレスシリンダ CM5□

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・外部部品ステンレス鋼使用
     シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステン
     レス鋼
    ・コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
     全長21%短縮※ 175mm→139mm
     質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg
     ※既存製品CG5・S ø32, 50ストロークと比較
    ・水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)
     ※標準品CM2シリンダと比較
     食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
     パッキン材質:FKM, NBR選択可能
  • ステンレスシリンダ CM5□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CM5
    コンパクトシリーズ
    複動検索結果を表示
    標準形CM5□R/V
    耐水性向上タイプ
    複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM5
コンパクトシリーズ
複動20, 25, 32, 40
標準形CM5□R/V
耐水性向上タイプ
複動20, 25, 32, 40

Go Top