クランプシリンダ、ストッパシリンダ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ロータリクランプシリンダ | 25A-MK | 標準形 |
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 | 25A-RSQ | 標準形 |
ハイストッパシリンダ | 25A-RSH | 標準形 |