ISOシリンダ CP96/CP96SD
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
-
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大15%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
タイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
・オートスイッチ付(CP96SDシリーズ:CP96SD、CP96KD)
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
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CP96 | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | CP96K | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |