ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を
実現 (サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
・配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
・揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容
易。
・揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ CRB/CDRB
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準形(オートスイッチなし) CRB 10,15,20,30,40 検索結果を表示 標準形(オートスイッチ付) CDRB 10,15,20,30,40 検索結果を表示 縦型オートスイッチユニット付 CRB□-A 10,15,20,30,40 可変角度調整ユニット付 CRB□-B 10,15,20,30,40 縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付 CRB□-C 10,15,20,30,40
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度シングル | 揺動角度ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準形(オートスイッチなし) | CRB | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
標準形(オートスイッチ付) | CDRB | シングル | 10,15,20,30,40 | 90°,180° | - |
縦型オートスイッチユニット付 | CRB□-A | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
可変角度調整ユニット付 | CRB□-B | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
縦型オートスイッチユニット付可変角度調整ユニット付 | CRB□-C | シングル,ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°,180°,270° | 90°,100° |