四角形シリンダ CU-X3160
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・四角ピストン採用により小型・軽量を実現
重さ:59%削減(170g→70g)
全長:25%短縮(132mm→99.5mm)
幅、高さ:23%短縮(24mm→18.4mm)
・既存製品のワンサイズ下のカバー外寸法で出力UP
・小型オートスイッチ4面に取付可能
※CU-X3160は2023年6月に生産終了予定です。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CU-X3160 | 複動片ロッド | 20 |